Monitoraggio e rilevamento di perdite di gas e fiamme
I prodotti infiammabili e tossici sono spesso trasportati via mare, su ferrovia o su strada. Quando questi prodotti vengono caricati e scaricati, il rischio di perdite o fughe aumenta. Si deve prestare particolare attenzione a evitare il rilascio e l'ignizione accidentali di gas infiammabili e il rilascio di gas tossici. È importante monitorare le aree di carico e scarico per rilevare sia i gas infiammabili che tossici. I prodotti Rosemount™ per il monitoraggio e il rilevamento dei gas sono in grado di rilevare rapidamente queste perdite, contribuendo a garantire la sicurezza delle persone e prevenire gli impatti ambientali. Se si verificano fughe di gas infiammabili, i rilevatori di fiamma Rosemount 975 forniscono un rilevamento costante delle fiamme ultra-veloce. I rilevatori di fiamma sono caratterizzati da un'elevata immunità ai falsi allarmi e in grado di distinguere tra incendi reali e false fonti di radiazione, come la luce solare o i fulmini.