Rilevamento di gas e fiamme nelle stazioni di pompaggio/compressione del gas naturale

Soluzioni di sicurezza per il rilevamento di gas e fiamme per l'industria petrolifera e del gas

Gas & Flame Detection in Natural Gas Pumping Stations / Compressor Stations

Monitoraggio dei gas e rilevamento delle fiamme affidabile

Le stazioni di pompaggio, definite anche stazioni di compressione, sono situate lungo le condutture per facilitare il trasporto di gas naturale da un luogo a un altro. Il gas naturale viene pressurizzato ripetutamente da motori o turbine speciali ogni 60-150 chilometri. L'insorgenza di incendi nelle stazioni di compressione di gas naturale è per fortunata poco frequente. Tuttavia, le conseguenze possono essere gravi, portando alla distruzione o a danni estesi delle apparecchiature fino alla perdita di un'intera stazione e anche alla perdita di vite umane. Tra le principali cause di incendio delle stazioni di compressione ci sono le rotture e i guasti dei sistemi di condutture del gas. I rilevatori di perdite di gas devono essere in grado di rilevare un accumulo di gas infiammabili che possono entrare in contatto con una fonte di ignizione e causare un incendio, mentre i rilevatori di fiamma devono rilevare rapidamente le fiamme per evitare l'estendersi di un incendio. Le soluzioni di rilevamento di gas e fiamme Rosemount™ sono ideali per il monitoraggio e il rilevamento di fughe di gas e fiamme nelle stazioni di pompaggio.