Rilevamento di gas e fiamme nei serbatoi a tetto flottante

Soluzioni di sicurezza per il rilevamento di gas e fiamme per l'industria petrolifera e del gas

Gas & Flame Detection of Floating Roof Tanks

Rendi più sicuri i serbatoi a tetto flottante con i rilevatori di gas e di fiamme

I serbatoi di stoccaggio atmosferici immagazzinano o miscelano liquidi infiammabili e combustibili in vari modi. In un serbatoio a tetto flottante esterno, il tetto flottante si alza e si abbassa seguendo il livello della superficie liquida per ridurre al minimo la perdita di liquido attraverso l'evaporazione. Quando in questi serbatoi sono immagazzinati greggio e prodotti petroliferi, esiste il rischio di perdite di vapore intorno alla guarnizione del bordo. Questi vapori hanno il potenziale di incendiarsi, distruggendo la guarnizione del bordo e causando un incendio più esteso, a meno che non siano rilevati tempestivamente da un rilevatore adatto. I rilevatori di gas Rosemount™ monitorano e rilevano i vapori di gas infiammabili, attivando i sistemi di avviso e aiutando a prevenire un potenziale incendio. Se scoppia un incendio, i rilevatori di fiamma Rosemount sono in grado di rilevare fiamme da diversi tipi di combustibile e a diverse distanze, contribuendo a proteggere persone e asset.