Sicurezza del parco serbatoi grazie ai rilevatori di gas e fiamme
I parchi serbatoi delle strutture midstream e a valle tendono a essere di grandi dimensioni, coprono vaste aree e sono spesso vicini alle unità di processo attive in cui lavora il personale. Il greggio acido o il petrolio con contenuto di zolfo stoccato in questi parchi serbatoi rappresenta un rischio intrinseco per la sicurezza del personale, a causa dell'elevata tossicità del solfuro di idrogeno. Questa minaccia crea la necessità di un monitoraggio in tempo reale dei gas combustibili e tossici in aree in cui i metodi convenzionali di rilevamento dei gas sono troppo costosi o semplicemente poco pratici. Il monitor di gas wireless Rosemount™ 928 è in grado di rilevare il solfuro di idrogeno, garantendo un rilevamento precoce delle perdite di gas e contribuendo a proteggere i lavoratori. Sono inoltre disponibili prodotti accessori per il rilevamento di gas e fiamme.