Rilevamento di gas e fiamme sulle piattaforme petrolifere

Prevenzione di conseguenze devastanti con i prodotti Rosemount™ per il rilevamento di gas e fiamme

Taken with sony a7 II

Soluzioni di sicurezza per la protezione del personale

Su una piattaforma petrolifera, in presenza di consumi di elettricità e carburante elevati per il funzionamento dei macchinari, una piccola scintilla può avere conseguenze devastanti per i lavoratori a bordo. Le piattaforme di petrolio e gas trattano sostanze chimiche e gas altamente infiammabili e tossici, che fanno aumentare il rischio di incendi ed esplosioni che possono verificarsi spontaneamente e senza preavviso. Sussiste anche un maggior rischio di esposizione a livelli pericolosi di gas tossici, come il solfuro di idrogeno e l'ammoniaca. Tutti questi rischi creano un'esigenza critica di rilevamento costante di gas e fiamme. I rilevatori di gas e fiamme devono funzionare in condizioni ambientali difficili, come forti venti e temperature estreme. Emerson offre una varietà di prodotti Rosemount™ per il monitoraggio e il rilevamento di gas, tra cui il rilevamento delle perdite a ultrasuoni, il rilevamento di gas a percorso aperto, il rilevamento di gas a punto e il rilevamento di gas wireless. Questi prodotti per il rilevamento di gas, combinati con i rilevatori di fiamma Rosemount, possono contribuire a garantire la sicurezza del personale e delle attrezzature nelle applicazioni offshore.