Soluzioni di misura di livello per vassoi e basi di colonne frazionatore

Ottimizza le operazioni del frazionatore con la tecnologia di misura di livello radar

Level Measurement Solutions for Fractionator Column Bottom and Trays

Funzionamento conveniente e separazione efficiente degli idrocarburi

Le colonne di frazionamento richiedono il massimo rendimento del prodotto per offrire un funzionamento conveniente e una separazione efficiente degli idrocarburi. Tali colonne possono presentare occasionalmente problemi, come gli accumuli, quando si gestiscono idrocarburi a temperature e pressioni elevate. Con questa applicazione, gli utenti hanno la possibilità di misurare i livelli direttamente nella torre o mediante una camera di bypass. Le misure dirette, per le quali si utilizzano in genere soluzioni di livello a pressione differenziale, sono idonee per un rilevamento preciso del livello, ma possono comportare potenziali rischi di perdite. Al contrario, l'adozione di una camera di bypass con radar a onda guidata viene considerata una soluzione ottimale, per la sua affidabilità e facilità di manutenzione. Ogni metodo ha i suoi vantaggi e la scelta dipende dalle esigenze operative specifiche e dalle preferenze per la manutenzione.

La misura di livello con Rosemount offre tecnologie avanzate di monitoraggio e isolamento, garantendo misure affidabili e risolvendo questi problemi in modo efficace.