Lubrificazione per apparecchiature rotative
Le raffinerie spesso affrontano la sfida dei guasti di grandi dimensioni delle apparecchiature rotative, che possono portare a costosi tempi di inattività o rallentamenti che possono durare per diversi mesi. La lubrificazione dai serbatoi di olio lubrificante è essenziale per ridurre al minimo l'attrito tra le parti in movimento, garantire il funzionamento corretto e prevenire guasti alle apparecchiature, abbassando i costi di manutenzione. I nostri dispositivi di misura di livello sono fondamentali per garantire che sia sempre disponibile un'adeguata fornitura di olio lubrificante, secondo le raccomandazioni dello standard API 682.