Soluzioni di misura di livello per i piatti di prelievo intermedi per le colonne di distillazione

Soluzioni di misurazione del livello continuo e a punti per l'industria della raffinazione

Level Measurement Solutions for Distillation Column Side Draw Tray

Sensori di misura di livello accurati in condizioni di variabilità

Le colonne di distillazione consentono la separazione delle miscele fluide in base ai loro punti di ebollizione. Man mano che i vapori salgono attraverso la colonna, i diversi componenti si condensano a temperature diverse e si accumulano per essere prelevati. Le colonne di distillazione avranno un ampio intervallo di temperature su tutta la loro lunghezza. I fluidi, specialmente quelli nella parte inferiore, possono essere sporchi e causare incrostazioni e intasamenti delle apparecchiature. Il riempimento eccessivo rappresenta un rischio soprattutto durante l'avvio dell'impianto e prima che si raggiunga l'equilibrio tra il flusso di liquido e quello di gas. In caso di traboccamento, il fluido di processo finisce solitamente nel sistema di combustione per idrocarburi, con il rischio di incidenti pericolosi/esplosioni. Alcuni utenti potrebbero preferire la misurazione del livello direttamente nella torre mentre altri potrebbero preferire la facilità di manutenzione di gabbie con valvole. Se sono necessarie misure dirette, il livello DP è una soluzione appropriata. Se si utilizza una camera di bypass, si consiglia di utilizzare un radar a onda guidata con un allarme di livello alto con punto di misurazione del livello.