Massimizza l'efficienza del processo di separazione con una accurata tecnologia di misura del livello
I separatori trifase sono utilizzati per separare gli idrocarburi liquidi in tre componenti: gas, olio e acqua. Il processo di separazione richiede una misura di livello continua accurata e affidabile per prevenire il carry-over e il carry-under (trascinamento di liquidi e trascinamento di gas), fenomeni in cui liquido libero fuoriesce con la fase gassosa, compromettendo l'efficienza del processo. Il carry-over può significare che il livello del liquido all'interno del separatore è troppo elevato. Ciò può essere evitato utilizzando una tecnologia radar a onda guidata come quella del trasmettitore di livello Rosemount™ 5300 con una sonda singola (montata direttamente o in una camera), abbinata con interruttori di livello a forca vibrante come il Rosemount 2120 per la misura dei punti di alto e basso livello. La tecnologia della misura di livello può anche aiutare a identificare quando livelli elevati di sedimenti si accumulano nella base del separatore per evitare ingressi ostruiti o che i sedimenti vengano trascinati lungo le linee e dentro le pompe. Il rilevatore di livello Rosemount 2140 con funzionalità di interruttore per la sabbia può essere installato per rilevare l'accumulo indesiderato di sabbia.