Misurazione della portata con certificazione di sicurezza nell'unità di idrotrattamento

Maggiore affidabilità e disponibilità del processo grazie alla riduzione dei falsi scatti

Refinery in the morning.

Eliminazione dell'ostruzione e del congelamento delle linee primarie a basse temperature

Un'unità di idrotrattamento di gasolio leggero utilizza un separatore di alimentazione per rimuovere l'O2 disciolto dai serbatoi di alimentazione di stoccaggio. Le raffinerie sperimentano l'ostruzione e il congelamento delle linee primarie associate con i metodi di misurazione della portata attualmente in uso, il che può causare un falso blocco dell'idrotrattatore. Il Rosemount Quad Vortex offre una soluzione di misurazione della portata per un sistema di voto 2oo3 (2 su 3) per il sistema SIS, insieme a un quarto indicatore di portata per il controllo di portata regolatorio. Inoltre, ha un'eccellente rangeability, senza necessità di azzeramento e riduzione delle spese operative e di manutenzione rispetto agli indicatori di portata DP tradizionali. Il misuratore di portata Quad Vortex continua a funzionare in ambienti a basse temperature senza problemi, fornendo quattro uscite indipendenti che impediscono falsi blocchi dell'unità idrotrattatore.