Monitoraggio continuo dei materiali con tecnologie radar e di livello puntuale
Il sale è utilizzato come parte del processo di demineralizzazione per l'acqua di alimentazione della caldaia. Il sale viene conservato in contenitori e una fornitura continua deve essere prontamente disponibile in ogni momento. La misurazione accurata del sale in contenitori di stoccaggio può essere una sfida a causa delle caratteristiche di pesantezza, abrasività e corrosività del sale.