Misura di conduttività per lo screening delle acque reflue in ingresso

Monitoraggio delle acque reflue durante il trattamento preliminare

Conductivity Measurement for Wastewater Influent Screening

Il sensore di conduttività toroidale resiste all'otturazione

Durante la fase di trattamento preliminare, è necessaria una separazione meccanica o fisica per rimuovere detriti di grandi dimensioni e altri solidi. In molte strutture di trattamento delle acque reflue, la conduttività delle acque reflue in ingresso viene misurata e utilizzata per scopi di monitoraggio, al fine di avvisare l'operatore dell'impianto di una possibile condizione di malfunzionamento. Un improvviso cambiamento nella conduttività delle acque reflue in ingresso può indicare uno scarico insolito a monte di un impianto industriale. Il sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 228 è ideale per lo screening delle acque reflue in ingresso, poiché non è sensibile alla portata o alla direzione del flusso, e il suo design senza elettrodi resiste all'otturazione.