Misurazione del pH e dell'ORP nello screening degli influssi delle acque reflue

Monitoraggio delle acque reflue durante il trattamento preliminare

a Solid Contact Clarifier Tank type Sludge Recirculation process in water treatment plant

Il sensore di pH resiste alla stratificazione

È importante mantenere un campo di lavoro di pH ideale di flussi di acque reflue influenti tra 6 e 9. Un livello di pH fuori da questo campo di lavoro è nocivo per i microrganismi utilizzati per disgregare i fluidi organici nei bacini di aerazione a valle. Inoltre, un livello di pH inferiore a 6,5 danneggerà i materiali. L'ORP viene monitorato occasionalmente per rilevare le variazioni del carico biologico delle acque reflue. Il sensore di pH/ORP Rosemount 396P™ è ideale per questa applicazione, poiché è progettato con una protezione attorno al vetro del rilevatore di pH per resistere alla stratificazione e per evitare l'ostruzione della giunzione di riferimento con i solidi presenti nelle acque reflue in ingresso.