Perché non passare alle tecnologie non intrusive?

Emerson's Non-Intrusive Measurement Instrumentation
Tecnologia Rosemount™ X-well™
La tecnologia Rosemount X-well fornisce misure accurate della temperatura del processo senza richiedere la penetrazione del processo. Funziona misurando le temperature superficiali della tubazione e la temperatura ambiente, per calcolare la temperatura del processo tramite un algoritmo di conduttività termica. Scopri come Rosemount X-well può aiutarti a risparmiare sui costi di progettazione, ingegnerizzazione, installazione e manutenzione per le attività di misura della temperatura.
Misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on Flexim
Con i misuratori di portata a ultrasuoni Flexim, puoi misurare praticamente tutto ciò che fluisce, come liquidi, gas e vapore, senza penetrazione del processo. Questi misuratori di portata proprietari clamp-on soddisfano i requisiti più rigorosi in termini di produzione industriale e sicurezza e sono diventati uno standard per la misura della portata in una vasta gamma di settori e applicazioni. Scopri di più su come questi misuratori di portata leader del settore, altamente accurati e innovativi possono contribuire a trasformare la tua struttura.
Soluzioni non intrusive per il monitoraggio di corrosione ed erosione.
Monitora costantemente le perdite di metallo nelle tubazioni causate da corrosione o erosione con i trasmettitori wireless per corrosione ed erosione Rosemount. Questi trasmettitori rilevano variazioni nello spessore delle pareti dei tubi fino a 10 micron (0,0005 in.), consentendo di conoscere il tasso di perdita di metallo in tempo reale per valutare l'impatto dei rischi di corrosione o erosione modificati sull'integrità degli asset. Il monitor acustico per sabbia Rosemount SAM42 misura l'intensità dei solidi nel flusso di processo per facilitare la comprensione del rischio di erosione. Scopri come queste tecnologie possono aiutare le tue risorse a operare in modo sicuro e affidabile e garantire la massima resa.
Trasmettitore acustico wireless Rosemount 708
Il trasmettitore acustico wireless Rosemount 708 comunica con precisione il livello di rumorosità, la temperatura, i dati del dispositivo, lo stato degli eventi e il rilevamento delle perdite per gli scaricatori di condensa e le valvole di sicurezza (PRV). Scopri di più su questa soluzione facile da usare e conveniente e su come ottenere informazioni più approfondite su queste applicazioni.
Sei interessato alla misura di livello non intrusiva per serbatoi in polimeri e plastica?
I trasmettitori di livello a radar non contattivo rilevano i livelli emettendo un segnale radar continuo verso la superficie del prodotto e misurando il tempo di riflessione del segnale. Questa tecnologia offre una maggiore accuratezza della misura in applicazioni su liquidi e solidi ed è idonea per l'uso in serbatoi IBC e in serbatoi in fibra di vetro o plastica senza alcuna connessione al serbatoio grazie alla capacità delle onde di penetrare facilmente nel tetto in plastica.
Domande frequenti
Gli strumenti di misura non intrusivi rilevano misure delle condizioni all'interno di una barriera di contenimento dei processi (ad esempio, un tubo o un serbatoio) senza la necessità di penetrazione del processo.
Gli strumenti non intrusivi sono rapidi da installare, poiché non è necessario un arresto del processo. Sono meno complessi delle loro alternative intrusive, in quanto non richiedono modifiche alle tubazioni e richiedono meno tempo per progettare e specificare gli strumenti a causa dell'alto grado di universalità. Gli strumenti possono essere aggiunti ogni volta che lo si desidera e facilmente spostati per consentire il monitoraggio su molte applicazioni diverse. Queste soluzioni sono inoltre in grado di garantire precisione, ripetibilità e affidabilità simili alle alternative intrusive corrispondenti, senza compromessi in termini di accuratezza e qualità della misura.
Tutte le tecnologie non intrusive Emerson possono essere installate sotto isolamento. La tecnologia dei pozzi Rosemount-X e i trasmettitori wireless di corrosione ed erosione Rosemount sono progettati per funzionare sotto isolamento, mentre gli indicatori di portata Flexim sono comunemente isolati dopo la messa in servizio senza alcun impatto sulla precisione.
Gli operatori in genere ottengono il ROI più rapido da misurazioni non intrusive, in cui il valore viene realizzato immediatamente evitando arresti, lavori a caldo e complesse installazioni meccaniche. L'aggiunta di punti di temperatura non intrusivi nelle unità brownfield, come ad esempio forni, scambiatori di calore e linee di trasferimento, spesso si ripaga rapidamente eliminando i costi dei pozzetti termometrici e la dipendenza dalle interruzioni. Il monitoraggio di corrosione ed erosione offre inoltre ritorni rapidi riducendo le ispezioni, ottimizzando il dosaggio degli inibitori e prevenendo tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati, soprattutto nelle aree ad alto rischio. Gli indicatori di portata a morsetto e le misure della temperatura intorno a scambiatori di calore e servizi di pubblica utilità consentono il rilevamento precoce delle incrostazioni e l'ottimizzazione dell'energia con il minimo sforzo. In breve, il ROI è più rapido quando le soluzioni non intrusive eliminano prima le interruzioni e i rischi del progetto, quindi aumentano il valore attraverso una migliore comprensione operativa e affidabilità.