Anderson Greenwood direkt wirkende, federbelastete Druckbegrenzungsventile der Baureihe 60/80
Premium direct spring relief valves use special internals and soft seats for optimal, accurate performance.
Hauptmerkmale
- Bauweise mit Weichsitz sorgt für reproduzierbare, blasendichte Absperrung vor und nach jedem Entlastungszyklus.
- Leckdichte Leistungsmerkmale nahe am Einstelldruck ermöglichen einen höheren Betriebsdruck, was zu einem erhöhten Prozessdurchsatz und zur Systemoptimierung führt.
- Einfach austauschbare(r) Weichsitz und Dichtungen eliminieren teures, zeitaufwendiges Läppen von Metallteilen und sorgen somit für niedrigere langfristige Wartungskosten.
- Extern einstellbares Ausblasen bei den Typen 81/83 ermöglicht die präzise Einstellung des Schließdrucks, ohne dass der eingestellte Ansprechdruck beeinflusst wird.
- Die Typen 81/83 gewähren vollen Hub beim Ansprechdruck, ohne dass Überdruck erforderlich ist.
- Minimiert die Möglichkeit des Einfrierens in Anwendungen, die Tieftemperaturen oder Kältemittel umfassen, und ermöglicht in D.O.T.-Anwendungen eine Einstellung höher als der maximal zulässige Betriebsdruck.