Fallback image
Product Image

Anderson Greenwood direkt wirkende, federbelastete Druckbegrenzungsventile der Baureihe 60/80

Premium direct spring relief valves use special internals and soft seats for optimal, accurate performance.

Direkt wirkende, federbelastete Sicherheitsventile mit höchster Zuverlässigkeit, die über spezielle Innengarnituren und Weichsitze verfügen, um optimale, präzise Leistungsmerkmale bereitzustellen.

Hauptmerkmale

  • Bauweise mit Weichsitz sorgt für reproduzierbare, blasendichte Absperrung vor und nach jedem Entlastungszyklus.
  • Leckdichte Leistungsmerkmale nahe am Einstelldruck ermöglichen einen höheren Betriebsdruck, was zu einem erhöhten Prozessdurchsatz und zur Systemoptimierung führt.
  • Einfach austauschbare(r) Weichsitz und Dichtungen eliminieren teures, zeitaufwendiges Läppen von Metallteilen und sorgen somit für niedrigere langfristige Wartungskosten.
  • Extern einstellbares Ausblasen bei den Typen 81/83 ermöglicht die präzise Einstellung des Schließdrucks, ohne dass der eingestellte Ansprechdruck beeinflusst wird.
  • Die Typen 81/83 gewähren vollen Hub beim Ansprechdruck, ohne dass Überdruck erforderlich ist.
  • Minimiert die Möglichkeit des Einfrierens in Anwendungen, die Tieftemperaturen oder Kältemittel umfassen, und ermöglicht in D.O.T.-Anwendungen eine Einstellung höher als der maximal zulässige Betriebsdruck.
  • Spindelbauweise des Typs 81P ist ohne den Einsatz von Faltenbalgen gegen die Auswirkung von Gegendruck druckausgeglichen und reduziert somit die Anschaffungskosten sowie auch zugehörige, langfristige Wartungskosten.
  • Erfüllt die Anforderungen von ASME Section VIII und Section XIII, was dem Benutzer eine Verifizierung der Ventilkapazität und -leistung durch einen Drittanbieter bereitstellt.
  • Entspricht der EG-Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU.