Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EPSCPE100

RSTi-EP CPE100 Standalone Steuerung

Produktbeschreibung

Kompakter, leistungsstarke Steuerung

Teilenummer
EPSCPE100
Lagerung
1 MB
E/A
2 Tsd. Bits diskrete E/A, 32 Tsd. Worte für analoge E/A
Redundanz-Support
Media Redundancy Protocol (MRP, Medien-Redundanz-Protokoll)
Ethernet-Kommunikation
SRTP-Client/Server (max. 8 Anschlüsse), Modbus TCP/IP (max. 8 Anschlüsse), OPC-UA-Server (max. 8 Clients), EDG (max. 16 Austausch), PROFINET (max. 8 E/A-Geräte)
USB
1 x USB-A 2.0
Speicherkarte
Micro SD
Ethernet-Anschluss
1 x 10/100, 1 x 3-Anschluss-Schalter 10/100
Andere Schnittstelle
1 x RS-232

Merkmale

  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Kompatibel mit PACSystems Produktfamilie
  • DIN-Schienen Montage
  • Die Achilles Level-2-Zertifizierung zeigt, dass sie den Industriestandards für Zuverlässigkeit und Kommunikation entspricht
  • Die Achilles Level-2-Zertifizierung zeigt, dass sie den Industriestandards für Zuverlässigkeit und Kommunikation entspricht

Dokumentation und Zeichnungen