Füllstandsmessung des Streusalzvorrats für den Versand

Genaue Überwachung von gelagerten Streusalzen (als Endprodukt) für Produktionsoptimierung die Einhaltung von Lieferterminen.

Level Measurement of Ground Salt Inventory for Shipping

Zuverlässige Bestandsüberwachung mit Radar- und Grenzstand-Messtechnologien

Streusalz wird als Endprodukt in großen Silos gelagert, um an Verbraucher aus verschiedenen Branchen versandt zu werden. Die Salzlagersilos sind breit (oftmals breiter als 25 m im Durchmesser) und die Betreiber haben ständig Schwierigkeiten, den Salzvorrat genau zu überwachen. Die genaue Menge des in jedem Silo gelagerten Salzes zu kennen, ermöglicht eine Optimierung der Produktion und eine zuverlässige Bestandsberichterstattung.