Was ist ein Kugelventil?
Drossel-Hubventile verwenden eine lineare Bewegung, um einen Schließkörper in die Sitzfläche hinein und wieder heraus zu bewegen. Ihr Gehäuse zeichnet sich durch einen kugelförmigen Hohlraum im gesamten Portbereich aus und soll den Prozessdurchfluss regulieren, wenn sie zusammen mit einem Stellantrieb verwendet werden. Viele Einsitzventilgehäuse sind käfig- oder käfighalterförmig ausgeführt, um den Sitzring zu halten, eine Ventilkegelführung bereitzustellen und die Festlegung bestimmter Ventildurchflusseigenschaften zu ermöglichen. Einsitzige Ventilkörper in Käfig- oder Halterausführung können ebenfalls leicht durch den Austausch von Innengarniturteilen modifiziert werden, um die Durchflusscharakteristik zu ändern oder einen Durchfluss mit reduzierter Kapazität, Geräuschminderung oder Reduzierung oder Eliminierung von Kavitation bereitzustellen.
Funktionsweise
Allgemeine Anwendungen
Regelventile in Durchgangsausführung sind in verschiedenen Größen (NPS 1/2 bis 36) erhältlich und bieten den Anwendern hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Sie können zahlreiche Anwendungsanforderungen erfüllen, die von groß bis klein, heiß bis kalt, allgemein bis anspruchsvoll reichen.
Die Federhauben sind in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungstemperaturen erhältlich. Dazu gehören in erster Linie Standardfederhauben und optionale verlängerte Federhauben, die zum Schutz von Packungsmaterial verwendet werden können, wenn das Ventil bei extrem heißen oder kalten Anwendungen verwendet wird.
Es gibt auch spezielle Packungskonfigurationen für Anwendungen, bei denen das Packungssystem flüchtige Emissionskonzentrationen unterhalb von Umweltstandards halten muss.
Zu den häufigsten Anwendungen von Regelventilen in Durchgangsausführung gehören Kühlwassersysteme, Heizölsysteme, Speisewasser- oder Chemikalienzufuhrsysteme, Kessel- und Hauptdampfentlüftungen und -ablässe sowie Turbinenschmierölsysteme.