Was sind Hochleistungsregelklappen?
Absperrklappen sind eine spezielle Art von Drehstellventilen, die über ein drehbares Klappenblatt zur Regelung des Durchflusses durch eine Rohrleitung verfügen. Das Klappenblatt verfügt gewöhnlich über einen Drehwinkel von 90 Grad und bietet eine lineare Ventilkennlinie. Für Drosselungs- und Absperrnawendungen ist heute eine spezielle Art von Absperrklappe der Branchenstandard: die Hochleistungsregelklappe (High Performance Butterfly Valve, HPBV), die auch als Double-Offset-Ventile (doppelt exzentrische Bauart) bezeichnet werden. Zu den Vorteilen dieser Armaturen gehören ein gerade durchgängiger Strömungsweg, eine äußerst hohe Kapazität sowie die Fähigkeit zum Durchgang von Feststoffen und viskosen Medien.
Wie funktionieren Hochleistungs-Absperrklappen?
Allgemeine Anwendungen
Hochleistungsregelklappen sind für allgemeine Anwendungen geeignet, die keinen präzisen Regelbetrieb erfordern.
Sie kommen aufgrund ihrer niedrigeren Kosten im Vergleich zu anderen Stellventilen häufig in Anwendungen zum Einsatz, die große Nennweiten erfordern und hohen Temperaturen standhalten müssen. Bei der Auswahl der Größe und der Anwendung dieser Armaturen ist darauf zu achten, dass durch Änderungen der Prozesslast verursachte Regelungsprobleme vermieden werden. Diese Armaturen eignen sich gut für Anwendungen mit gleichbleibenden Prozessanforderungen. Ausführungen mit einer speziell charakterisierten Kontur ermöglichen die Erweiterung des Regelbereichs auf den eines Kugelsegmentventils.
Zu den verfügbaren Anschlussarten gehören Sandwich-, Flanschaugen- oder Doppelflansch-Ausführungen.