Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-AgileOps

AgileOps Betriebsmanagement-Software

Produktbeschreibung

Um Ihren Betrieb so effektiv wie möglich zu machen, benötigen Sie ein Leitsystem, das optimal auf den Prozesszustand abgestimmt ist. Die leistungsstarke AgileOps™ Softwaresuite von Emerson überwacht das Betriebsverhalten, wie z. B. Alarm- und Sicherheitssysteme, und bietet gleichzeitig ein einheitliches Reporting-Toolset für das gesamte Unternehmen.

Merkmale

  • AgileOps Database – Online-Datenbank kompatibel mit ISA 18.2 und IEC 62682
  • AgileOps Dynamics – Ermöglicht es, dass sich die Alarmkonfiguration je nach Betriebszustand ändert
  • AgileOps Alarm Shelving – Erweitertes Alarm Shelving zur Reduzierung von Fehlalarmen
  • AgileOps Performance Anaytics – Überwachung der Alarm- und Ereignismetriken für die gesamte Einheit, am Standort oder im Unternehmen
  • AgileOps Safety Integrity – Überwachung von Umgehungen und Verriegelungen zur Bestimmung, ob Ihr Sicherheitssystem normal funktioniert, ob es sich in einem schlechten Zustand befindet oder eine Sicherheitsfunktion aktiv ist.
  • AgileOps Operational Limits – Überwachung von Umgehungen, Verriegelungen, Betriebsbereichen und Integritätsbetriebsfenstern (IOW)
  • AgileOps ist mit den Standards API RP1167, IEC 62682 und ISA 18.2 konform und unterstützt Sie in Verbindung mit den Alarmrationalisierungsservices von Emerson bei der Einhaltung dieser Standards.
  • AgileOps ist mit vielen Leitsystemen kompatibel, einschließlich Emerson DeltaV® und Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, DOW MOD 5 und Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet auch eine generische Schnittstelle für andere nicht aufgeführte Systeme.

Dokumentation und Zeichnungen