image-[object Object]
Product Image

Fisher™ Whisper™ NXV Innengarnitur

Die Fisher Vee-Ball-Ventile (V150, V200 und V300) mit Whisper Innengarnitur kombinieren die Effizienz eines Drehstellventils mit der akustischen Dämpfungsfähigkeit der Whisper-Technologie und bieten so eine verbesserte Leistung bei Anwendungen, bei denen aerodynamische Geräusche ein Problem darstellen. Die Fisher Whisper Innengarnitur kann für Gas- und Dampfanwendungen verwendet werden, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, die ein Sicherheitsrisiko für das Personal darstellen und Vibrationen in der Rohrleitung verursachen.

Hauptmerkmale

  • Whisper NXV Performance — Je nach Betriebsbedingungen ist eine akustische Abschwächung von bis zu -20 dBA erreichbar.
  • Whisper NXV Fabrikation — Der additiv gefertigte Dämpfungseinsatz verfügt über eine robuste Schweißnaht, um die strukturelle Integrität mit der Kugel zu gewährleisten.
  • Ausgezeichnete Durchflusskennlinien – Präzise Konturierung der V-Schlitz-Kugel sorgt für einen annähernd gleichprozentigen Durchfluss.
  • Verbesserte Umweltverträglichkeit – Durch das ENVIRO-SEAL-Packungssystem können die Emissionen auf einen Wert unterhalb der von der EPA (Environmental Protection Agency, US-amerikanische Umweltschutzbehörde) festgelegten Grenze von 100 ppm (Parts per Million) begrenzt werden.