Regler, Messgeräte und Software für Ventilantriebe

Netzwerksteuerungen, Überwachungs- und Diagnosesoftware, Systeme zur Leitungsbrucherkennung, Master-Stationen, Schaltung, Relais und Überwachungssysteme für Ventilantriebe.

Diagnostik, Konfiguration und Überwachung von Ventilantrieben aus der Ferne

Emerson DCMlink erfasst Daten von Ventilantrieben, stellt Wireless-Konnektivität für Systeme auf Unternehmens- und Anlagenebene bereit, interpretiert Daten und bietet Anlagenbetreibern aussagekräftige Einblicke. Eine Befehls- und Steuerungssoftware für Ventilantriebe, welche die Produktivität verbessert und Echtzeit-Einblicke in Anlagenstatus und -leistung ermöglicht. 

Emerson Controlinc steuert bis zu 250 Ventilantriebe mit eingebauter Redundanz für einen ununterbrochenen Betrieb. Optimiert gängige Steuerfunktionen von Ventilantrieben, die vorkonfiguriert sind und bereit sind, Ventile über das LCD-Touchpanel oder den Hostcomputer zu überwachen und zu steuern.  Es unterstützt außerdem Modbus-Netzwerkanschlüsse für die Vernetzung mit DCS, SCADA oder SPS, um die gesamte Anlagensteuerung zu gewährleisten.

Entdecken Sie die von Emerson kürzlich erworbene Reihe von Antriebsreglern kürzlich erworbene Reihe von Antriebsreglern.

Produkte