Eckventile für Schlämme

Robuste Eckventile für die zuverlässige Absperrung von abrasiven Schlämmen mit starker Ablagerung.

Fallback image

Was ist ein Eckventil für Schlämme?

Eckventile für Schlämme werden verwendet, um den Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Schlamms abzusperren. Sie verwenden eine Hubspindel und eine Scheibe, die gegen den Sitz abdichtet, wobei der Schließvorgang direkt im durchströmenden Medium erfolgt. Das „Schräg" im Namen leitet sich von der 90°-Ausrichtung des Anschlusses ab. Das Ventil wurde mit einem 90°-Anschluss konstruiert, um den Ausbau im Fall von Prozessleitungen mit starken Ablagerungen zu ermöglichen.

 

Eckventile für Schlämme werden hauptsächlich in der Aluminiumoxidproduktion eingesetzt, bei der der Prozess ein Ventil benötigt, das sich unter erosiven und ablagerungsgeneigten Betriebsbedingungen absperren lässt. Dies wird durch die einzigartige Funktion des Schrägventils für Schlämme erreicht, mit der Sitz und Scheibe poliert werden, um Ablagerungen zu entfernen und eine sichere Absperrung des Prozessdurchflusses zu gewährleisten.

Informationsquellen zu Eckventilen für Schlämme