C-Kugelventile

Fortschrittliche Kugelhahn-Designs, die im Vergleich zu herkömmlichen Ausführungen die Leistungsmerkmale und Rentabilität verbessern

Double Eccentric C-Ball Valves

Was ist ein C-Ball-Kugelhahn?

Ein doppelt exzentrischer C-Ball-Kugelhahn ähnelt grundsätzlich einem herkömmlichen Kugelhahn, verfügt jedoch über eine Halbkugel in „C“-Form. Diese C-förmige Kugel rotiert auf zwei Bewegungsvektoren, wobei die Energie zum Schließen und Abdichten gegen einen Festsitz über die Schaltwelle übertragen wird.

 

Das hochentwickelte AEV-Design von Emerson bietet eine überragende Dichtleistung, eliminiert den problematischen Totraum herkömmlicher Kugelhähne und ermöglicht basierend auf einem bis zum Punkt der Abdichtung berührungslosen Öffnungs- und Schließvorgang eine längere Lebensdauer.

 

Diese Konstruktion ermöglicht eine dichte Abdichtung, die unabhängig vom Prozessdruck ist, und eliminiert die Notwendigkeit für Federn oder dynamische Dichtungen zwischen dem Sitz und dem Gehäuse, die häufig die Hauptursache für Zuverlässigkeitsprobleme bei herkömmlichen zapfenmontierten Kugelhähnen sind.

 

Das fortschrittliche Design von Emerson bietet eine überlegene Abdichtungsleistung und einen zuverlässigen Betrieb bei minimalen Wartungskosten.

Wie funktioniert ein C-Ball-Kugelhahn?

Design

Konstruktion

Durch die einzigartige „C”-Kugelform und das doppelt exzentrische Design wirkt der ²XC-Kugelhahn entlang zweier Bewegungsvektoren und ermöglicht so ein Öffnen und Schließen des Hahns ohne Reibung oder Verschleiß am Sitz und am „C”-Kontakt.

Videos für Kugelhähne mit C-Kugel

video-media
Safer Cryogenic Ball Valves

Der AEV™ ²XC™ C-Kugelhahn von Emerson revolutioniert die Art und Weise, wie wir über Kugelhähne für die Absperrung Ihrer kryogenen Prozesse denken. Mit seinem bahnbrechenden „C“-förmigen Kugeldesign bietet der ²XC™ Kugelhahn eine unübertroffene Drehmomentisolierung mit verbesserter Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung bei der Verhinderung flüchtiger Emissionen.

Ressourcen für C-Ball-Kugelhähne

Dienstleistungen für Kugelhähne mit C-Kugel