Drosselkugelventile

Zapfengelagerte Kugelhähne von Fisher™ sorgen für die Aufrechterhaltung gleichbleibender Durchflussraten bei Anwendungen mit hoher Kapazität und starker Beanspruchung.

Fallback image

Was sind Drosselungskugelhähne?

Ein Kugelhahn besteht aus einem Ventilkörper mit einer drehbaren Kugel zur Durchflussregelung. Ein Kugelhahn Drosslungssteuerung verwendet idealerweise einen Mechanismus mit Vollbohrung (Full Bore) oder einen mit reduzierter Bohrung (Reduced Bore). Der Port oder die Bohrung ist eine zylindrische Durchflusspassage durch die Mitte der Kugel, und wenn dieser Port in seiner Ausrichtung um ein Viertel gedreht wird, ist der Durchfluss gesperrt. Beim Port einer Vollbohrung bzw. einem Kugelhahn mit Vollbohrung entspricht der Durchmesser des Ports dem der Rohrleitung, der Durchfluss wird also nicht oder kaum eingeschränkt. Zudem erlaubt eine Vollbohrung das Molchen, sofern das Ventil nicht in einer Position ist, die den Durchfluss drosselt. Port bzw. Kugelhahn mit reduzierter Bohrung hat einen geringeren Durchmesser als das Rohr, um einen geringen Differenzdruck aufzunehmen.

So funktionieren Drosselungskugelhähne

Fallback image

Allgemeine Anwendungen

Kugelhähne mit Vollbohrung und reduzierter Bohrung sind gut geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in der Kohlenwasserstoff- und Prozessindustrie, einschließlich Rohrleitungen und Pipelines, Bypassleitungen, Chargenförderung, Messpunkte und Notabsperrungen. Das Stellverhältnis beträgt normalerweise 100:1.

Medien und Fallstudien