Ausgasen von Stellventilen

Fisher™ Regelventile für anspruchsvollste Betriebsbedingungen eignen sich für Anwendungen mit Ausgasung

Control Valve Outgassing

Funktionsweise des Ausgasens in Regelventilen

Das Ausgasen ist ein Phänomen, das mit schweren Einsatzbedingungen einhergeht, durch die in einer Prozessflüssigkeit gelöstes Gas freigesetzt wird, wenn der Druck sinkt. Die Prozessflüssigkeit tritt als Flüssigkeit in das Stellventil ein und verlässt das Stellventil als Flüssigkeit und Gas. Dieser Zweiphasen-Durchfluss erzeugt überschüssiges Gas und verursacht in der Regel Schäden, die auf zwei Phänomene zurückzuführen sind: Kavitation und Erosion. Zudem können übermäßige Vibrationen und Geräusche auftreten.

Prinzipien des Ausgasens

Identifizierung

Das Ausgasen ist eines von mehreren schwerwiegenden operativen Phänomenen, die in Raffinerien, petrochemischen Anlagen sowie in Öl- und Gasanwendungen mit Regelventilen auftreten. Die Fähigkeit, Ausgasungsanwendungen zu erkennen, ist wichtig, da sie ganz anders gehandhabt werden als jede andere Anwendung.

Ausgasen kommt bei vielen Kombinationen von Flüssigkeiten und Gasen vor. Wie können Sie also feststellen, ob in Ihrer Anwendung möglicherweise Ausgasungsprobleme auftreten? Nachfolgend nennen wir einige gute Indikatoren für Ausgasung:

  • Anwendungsindikator – Das Regelventil steuert den Flüssigkeitsstand für einen Phasentrennungsprozess. Die Kennzeichnung kann mit einem LC, LCV oder manchmal LV versehen sein, womit angezeigt wird, dass es sich um ein Füllstandsregelventil handelt.
  • Molekulargewichte – Ausgasen kann in einem Regelventil auftreten, wenn die Flüssigkeit und das austretende Gas unterschiedliche Molekulargewichte aufweisen.