Auslegung von Stellventilen

Emerson kann Ihnen bei der Berechnung und Auswahl für die vorhandenen Einsatzbedingungen das am besten geeigneten Fisher Stellventil auslegen.

Überblick über die Auslegung von Stellventilen

Die ersten Standardisierungsbemühungen für Stellventilauslegung lassen sich bereits auf die frühen 1960er-Jahre zurückführen. Zu dieser Zeit veröffentlichte ein Gewerbeverband namens „Fluids Control Institute“ Berechnungsverfahren, die sowohl für komprimierbare und nicht-komprimierbare Flüssigkeiten verwendet werden konnten. Die Bandbreite der Einsatzbedingungen, die durch diese Gleichungen genau abgedeckt werden konnten, waren begrenzt. Daher fand diese Norm keine nennenswerte Akzeptanz. 1967 setzte die ISA einen Ausschuss zur Entwicklung und Veröffentlichung von standardisierten Berechnungen ein. Die Bemühungen dieses Ausschusses endeten in einem Verfahren zur Ventilauslegung, das den Status eines amerikanischen nationalen Standards erreicht hat. Später nutzte ein Ausschuss der International Electrotechnical Commission (IEC) die Ergebnisse der Arbeit der ISA als Grundlage für die Formulierung internationaler Normen zur Auslegung von Stellventilen. Die Normen ANSI/ISA-75.01.01 und IEC 60534-2-1 zur Ventilauslegung wurden harmonisiert, sodass beide Normen verwendet werden können.

Critical Sizing Element

Erforderliche Auslegungsdaten

Für die richtige Auslegung eines Stellventils ist es wichtig, die folgenden Angaben zur Verfügung zu stellen:

  • Physische Angaben (Rohrgröße, Druckklasse, Garniturtyp)
  • Verfahrensbedingungen (Vordruck, Nachdruck, Temperatur, Schallgrenzwert)
  • Medieneigenschaften (Durchfluss, Dichte)

Auslegung eines Stellventils für den Durchfluss von Flüssigkeiten

Step 1: Specify the variables required to size the valve

SCHRITT 1

Schritt 1: Geben Sie die zur Auslegung des Ventils erforderlichen Variablen an

  • Gewünschte Ausführung
  • Prozessflüssigkeit (Wasser, Öl usw.)
  • Geeignete Einsatzbedingungen
    • q oder w, P1, P2 oder ΔP, T1, ρ1/ρo, Pv, Pc und n

Die Fähigkeit zu erkennen, welche Begriffe für ein bestimmtes Auslegungsverfahren geeignet sind, kann nur durch Erfahrungswerte mit verschiedenen Anforderungen bei der Ventilauslegung erlangt werden.

Auslegung von Stellventilen - Videos

video-media
Auslegung eines Regelventils für kompressible Medien

Wir beschreiben das Schritt-für-Schritt-Verfahren zur Auslegung von Regelventilen für kompressible Medien gemäß den von ISA und IEC empfohlenen Verfahren.

Informationsquellen