Ideal für Drosselung und Absperrung in Öl-, Gas- und petrochemischen Anwendungen
Unsere breite Palette von Kugelsperrventilen bietet Schmiede- und Gussventillösungen für die DIN- und ASME-Energie-, petrochemisch-, Öl-, Gas- und Wasserindustrie. Erhältlich in T-, Y- und Eckausführungen werden diese Kugelventile mit hoher Integrität für Anwendungen mit hohem oder niedrigem Druck und Temperatur verwendet, die leckagefreie Absperrung, Drosselung und häufigen Betrieb erfordern. Sie bieten kosteneffiziente, reparierbare Lösungen für eine vereinfachte Wartung. Sie verkürzen Ausfallzeiten und erhöhen die Effizienz. Speziallösungen sind als kundenspezifische Konstruktion mit einer Reihe von Spezialwerkstoffen erhältlich, die hohen Drücken, Abrieb und extremen Temperaturen standhalten.