Was ist ein Messerabsperrschieber für Schlämme?
Ein Messerabsperrschieber für Schlämme ist ein spezielles Durchflussregelgerät, das so konzipiert ist, dass es die leckagefreie Absperrung abrasiver, viskoser und korrosiver Schlämme ermöglicht. Im Gegensatz zu Standardventilen zeichnen sich Messerabsperrschieber für Schlämme durch eine robuste Konstruktion aus und erreichen eine Abdichtung des Schiebers gegen Ventilsitze mit Polymerhülse, die für eine wiederholbare Absperrung ohne Verkanten sorgen. Diese auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegten Ventile eignen sich ideal für Anwendungen im Bergbau, in der Zellstoff- und Papiererzeugung und in der Energieerzeugung, bei denen herkömmliche Ventile häufig ausfallen. Die Clarkson Messerabsperrschieber für Schlämme von Emerson zeichnen sich durch Präzisionstechnik und bleibende Zuverlässigkeit aus. Sie versetzen die Bediener in die Lage, die Sicherheit und den Durchsatz selbst unter rauesten Bedingungen zu verbessern.
Was ist die Hülse eines Messerabsperrschiebers?
Hülsen sind das Herzstück Ihres Messerabsperrschiebers. Diese unscheinbaren schwarzen Polymerringe sind die entscheidenden Komponenten, da sie den statischen Druck in der Prozessleitung und die darin strömenden gefährlichen Medien halten. Die Clarkson Messerabsperrschieber von Emerson für Schlämme sind so konstruiert, dass sie unter diesen Bedingungen hervorragende Leistungen erbringen. Und wenn es an der Zeit ist, die Hülsen auszutauschen, nur echte Clarkson-Hülsen gewährleisten die gleiche Integrität Ihrer Prozesse. Vertrauen Sie nichts geringerem als dem echten Artikel die Sicherheit Ihrer Menschen, Anlage und der Umgebung an.
Clarkson Messerabsperrschieber für Schlämme sind eine Investition
Niedrigere Gesamtkosten
Investieren Sie für anspruchsvolle Schlammanwendungen in überlegene Technologie, um Wartungsintervalle zu verlängern und Reparaturkosten zu minimieren.
Längere Laufzeit
Die Hülsen werden von einem vollständig gekapselten Versteifungsring abgestützt, der den starken Scherkräften beim Betätigen widersteht.
Lange Lebensdauer
Patentierte Verbundformulierungen maximieren die Widerstandsfähigkeit gegen Druck-, Riss-, Verschleiß-, Roll-, Berst- und Chemikalienangriff.
Schnelle Reparatur
Die vereinfachte zweiteilige Spiegelkonstruktion erfordert für einen schnellen Hülsenaustausch keine Spezialwerkzeuge oder Bearbeitungen.
Komplette Abdichtung
Das optimierte Durometer der Hülse gewährleistet eine ideale Kompression am Schieber und sorgt so für eine dichte Absperrung und effiziente Betätigung.
Höhere Sicherheit
Clarkson Hülsen halten Ihre Prozessmedien im Ventil und schützen so Ihr Personal, die Anlage und die Umwelt.
Bewährte Qualität
Jede Hülse wird von den Elastomer-Experten von Emerson strengsten Tests unterzogen, um gleichbleibende branchenführende Leistung zu gewährleisten.
Support vor Ort
Das Netzwerk der Service Center von Emerson unterhält Lager für praktische Ersatzteilsätze, damit Sie geliefert werden können, wann und wo Sie sie benötigen.
Videos zu Messerabsperrschiebern für Schlämme

Clarkson KGA+ – Messerabsperrschieber für schwere Schlämme
Der Emerson Messerabsperrschieber Clarkson KGA+ für schwere Schlämme ist ein Hochleistungsventil mit bewährter Konstruktion, das schwere Schlämme zuverlässig über längere Betriebsintervalle absperrt.