Weltweit bekannt für hohe Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten korrosiven Anwendungen
Emerson liefert eine Reihe von Absperr- und Probenahmeventilen, deren mediumbenetzte Teile mit PTFE, TFM oder PFA ausgekleidet sind, um die Korrosionsbeständigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen in der Chemie-, Petrochemie-, Pharma-, Zellstoff- und Papierindustrie, in der Halbleiterproduktion (UPW), in Gießereien und im Bergbau. Die Gießtechnik, mit der PFA auf einen Metallkern aufgetragen wird, sorgt für mechanische Festigkeit durch den Kern und Chemikalienbeständigkeit durch die Kapselung. Ein spezielles Reaktorentnahmeventil ermöglicht die Entnahme von Proben aus Reaktoren oder Behältern, die vergiftete, biologische, korrosive oder umweltschädliche Medien enthalten.
Videos für Ventile mit Auskleidung

Neotecha NeoSeal Lined Butterfly Valve
Videos für Ventile mit Auskleidung