Chemische Absperrklappen

Hochleistungs-Absperrklappen, die Chemieherstellern helfen, ihre Produktivitäts-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Fallback image

Wie wirken sich Absperrklappen auf die Leistung Ihrer chemischen Einrichtung aus?

Als Produzent in der chemischen Industrie verlassen Sie sich auf Ihre Armaturen, um eine sichere Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter zu gewährleisten, flüchtige Emissionen zu reduzieren und die Anlagenproduktivität zu maximieren. Die Installation von Armaturen gemäß der neuesten NAMUR-Empfehlung NE 167 kann dazu beitragen, das Leistungsniveau Ihrer Anlage zu erhöhen. Und dennoch sind nicht alle Hochleistungs-Absperrklappen gleich leistungsfähig.

Herausforderungen bei chemischen Absperrklappen

Valve Seat Leakage

Ventilsitzleckage

Eine unwirksame Abdichtung beim Schließen des Ventils, insbesondere im Dead-End-Betrieb, kann Ihr Personal gefährden, zu wertvollen Produktverlusten führen und ungeplante Ausfallzeiten verursachen. Das Risiko steigt bei chemischen Prozessen, bei denen ein Austritt von Medien zu ernsthaften Sicherheitsbedenken führen kann.

Wie sieht eine überlegene chemische Absperrklappe aus?

icon
Montageflansch gem. ISO 5211

Gehäuse mit integriertem Montageflansch gemäß ISO 5211 zum direkten Antriebsaufbau – keine Zusatzkosten für Montagekonsolen.

 

 

icon
Hoher Durchfluss

Wellenstumpfkonstruktionen ermöglichen höhere Durchflusskoeffizienten (Kv) und einen größeren Regelbereich.

 

 

icon
Einsatz als Endarmatur

Flanschaugengehäuse muss beidseitig mit vollem Druck anströmbare, als Endarmatur einsetzbare Ausführung sein

 

 

icon
Ununterbrochene Dichtfläche

Flanschaugengehäuse muss beidseitig mit vollem Druck anströmbare, als Endarmatur einsetzbare Ausführung sein

 

 

Fallback image
icon
Einhaltung von Konstruktionsnormen

Einhaltung aktueller Ventiltyp-Spezifikationen und -Zertifizierungen, einschließlich standardmäßig NAMUR NE 167, ISO- und EN-Spezifikationen sowie PED- und CE-Zertifizierungen.

 

 

icon
Zertifizierung für flüchtige Emissionen

Nachgewiesene Leistung gemäß den strengsten Prüfkriterien, ISO 15848-1 BH C03.

 

 

icon
Presspassung des Sitzes

Bei einer echten Störanpassung ist die Abdichtung nicht vom statischen Druck abhängig.

 

 

icon
Verlängerte Standzeit

Die Ausführung mit doppeltem Offset minimiert den Verschleiß, während die präzise Ausrichtung der Scheibe für eine lange Lebensdauer und eine dichte Dichtleistung sorgt.

 

 

Eine neue chemische Absperrklappe: Keystone-K-LOK-Serie 38

Enduring Sealing Performance

Beständige Abdichtungsleistung

Die bewährte K-LOK Sitzkonstruktion, die eine leckagefreie Absperrung nach EN 12266 unabhängig vom statischen Druck liefert. Die Bauweise beseitigt fast alle Hohlräume und damit die Möglichkeit zur Ansammlung von Medien. Dadurch kann das Ventil die gleiche, überlegene Dichtleistung bei sehr geringem Druck und für anspruchsvolle Anwendungen mit Partikelgehalt liefern.

Häufig gestellte Fragen zu Absperrklappen für die chemische Industrie

Absperrklappen, die speziell für die chemische und petrochemische Industrie entwickelt wurden, erfüllen die einzigartigen Konstruktionsnormen, die von Herstellern gefordert werden, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten, die Umwelt vor schädlichen Emissionen zu schützen und den effizienten Betrieb chemischer Prozesse zu gewährleisten.

Die NAMUR-Empfehlung NE 167 wurde im April 2021 veröffentlicht und beschreibt die gemeinsamen technischen Spezifikationen, die bei Industrieventilen und anderen Geräten in der chemischen und petrochemischen Industrie einzuhalten sind. Diese Empfehlung enthält neue technische Anforderungen und ist dem technischen Stand der Technik für Konstruktion und Funktion von Ventilen angepasst.

Ein als Endarmatur einsetzbares Ventil kann am Ende einer Rohrleitung oder an einem Punkt installiert werden, an dem die Rohrleitung aus der Auslaufstrecke für Wartung oder Neuausrichtung entfernt werden muss. Ventile, die als Endarmatur einsetzbar konzipiert sind, können gegen den maximalen Konstruktionsdruck des Ventils abdichten, was die Notwendigkeit von blinden Flanschen überflüssig macht, die Wartungsereignisse vereinfachen und verkürzen können. Typischerweise handelt es sich bei diesen Klappen um Drosselklappen in einer Gehäusekonstruktion mit Zwischenflansch.

Eine ununterbrochene Flanschdichtfläche eines Ventils eliminiert alle Extrusionen (in der Regel Befestigungsschrauben), die die Integrität der Abdichtung gegenüber dem daneben liegenden Rohrflansch beeinträchtigen würden. Die Gewährleistung einer ununterbrochenen Verbindung zwischen Ventil und Rohr minimiert die Möglichkeit, dass Prozessmedien in Form potenziell schädlicher flüchtiger Emissionen aus dem System entweichen.