Sauerstoffanwendungen-Regelventillösungen

Liquid oxygen plant, tanks and heat exchange coils
Übersicht

Prozessregelung in Sauerstoffumgebungen

Industrielle Sauerstoffanwendungen erfordern Regelventillösungen mit optimierter Materialauswahl und die Erfüllung strenger Reinheitsanforderungen. Emerson hat dokumentierte Verfahren für drei verschiedene Entfettungs- und Reinigungsstufen entwickelt, die bei der Bestellung von Fisher™ Regelventile angegeben werden können. Die Reinigung der Klasse AAA für Sauerstoffanwendungen gilt für Komponenten, die den Durchfluss steuern und mit reinem flüssigem oder gasförmigem Sauerstoff oder einer mit Sauerstoff angereicherten Flüssigkeit in Berührung kommen.

Ressourcen für Sauerstoffeinsatz-Regelventillösungen