Vermeiden Sie manuelle Fahrten in gefährliche Servicebereiche
Es gibt zahlreiche giftige und tödliche Flüssigkeiten, bei denen selbst eine minimale Exposition eine unmittelbare und schwere Gefahr für das menschliche Leben darstellen kann, wie etwa bei der Verwendung von Chlor oder Ammoniak. Je nach Prozessflüssigkeit, gesetzlichen Vorschriften und Kundenspezifikationen sind möglicherweise Regelventilbälge erforderlich, um eine Leckagefreiheit zu gewährleisten. Die Fisher™ Regelventile von Emerson können mit den Fisher™ ENVIRO-SEAL™ Faltenbalg-Oberteilen ausgestattet werden, die die Dichtungseigenschaften verbessern und eine lange Lebensdauer gewährleisten, insbesondere bei Anwendungen, bei denen Emissionen aus einer Ventilspindel in die Atmosphäre nicht toleriert werden können.
Empfohlene Produkte
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...