Webinar: Lösen der Herausforderungen für LNG-Ventile: Von der Produktion über die Lagerung bis hin zum Transport

ON DEMAND: Die LNG-Experten von Emerson untersuchen die erfolgsbestimmenden Ventilherausforderungen in der gesamten LNG-Wertschöpfungskette, von der Produktion über die Lagerung bis hin zum Transport. Entdecken Sie Erfolgsgeschichten aus der Praxis, die zeigen, wie Regel-, Absperr- und Überströmventile zu Verbesserungen der Effizienz, Sicherheit und Rentabilität beigetragen haben. Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die neuesten Innovationen und Best Practices in der Ventiltechnologie, die speziell für anspruchsvolle kryogene Anwendungen entwickelt wurden.

Fallback image

Bei Produktion, Lagerung und Transport von LNG kommen komplexe Prozesse zum Einsatz, die die Ventiltechnologien vor erhebliche Herausforderungen stellen, da sie auch in anspruchsvollen kryogenen Umgebungen zuverlässig funktionieren müssen. Mehr als 70 % der weltweiten LNG-Produktion fließen durch Ventile von Emerson. Emerson hat einzigartige Einblicke in die schwierigsten Herausforderungen der Branche gewonnen und die Experten sind bereit, das Gelernte mit Ihnen zu teilen. Dieses Webinar richtet sich an LNG-Betreiber und EPCs, die am Bau neuer oder an der Optimierung bestehender Anlagen beteiligt sind. Anhand von Erfolgsgeschichten aus der Praxis und den neuesten Innovationen in der Ventiltechnologie gewinnen Sie praktische Einblicke in die Optimierung von Prozessen, die Überwindung von konstruktiven und betriebsbedingten Herausforderungen und die Bereitstellung von sichereren, effizienteren und profitableren LNG-Projekten.

Melden Sie sich für dieses Webinar an und lernen Sie:

  • Die wichtigsten Problemstellen von Steuerungs-, Überström-- und Absperrventilen bei der Produktion, Lagerung und beim Transport von LNG.
  • Praxisrelevante Fallstudien zeigen die Herausforderungen der Kunden, die implementierten Ventillösungen und die messbaren Auswirkungen auf LNG-Betriebsabläufe auf.
  • Der Einsatz von Regelventilen zur Verflüssigungsoptimierung.
  • Die Rolle von Ventilen bei der Minderung flüchtiger Emissionen im LNG-Betrieb.
  • Wesentliche Faktoren für die Gewährleistung eines sicheren und effizienten LNG-Transports über Terminals, Tanks, Seeschiffe und Rohrleitungssysteme hinweg.