Regelventillösungen für Temperaturen bis -60 °C (-76 °F)

In extrem kalten Umgebungen reduzieren Fisher™ Regelventile für niedrige Temperaturen die Exposition Ihres Personals und halten Ihre Anlage ohne zusätzliche Winterausrüstung am Laufen.

Power plant in the night. Belarus

Trotz extremer Klimaanforderungen laufen Ihre Anlage zuverlässig und bleiben Ihre Mitarbeiter sicher.

Unternehmen sind zunehmend in schwierigen Umgebungen wie arktischen Temperaturen bis -60 °C (-76 °F) Kälte im äußersten Norden von Alaska, Kanada und Russland tätig, was zusätzliche Herausforderungen stellt.

 

Durch den Einsatz von Fisher Produkten, die sich in niedrigen Temperaturen bewährt haben, können Sie die Gefährdung Ihres Personal vermeiden, auf Zustandsinformationen von diesen Produkten zugreifen und sicherere Reparaturen bei kalter Witterung planen.

Eliminierung der Exposition von Personal und Aufrechterhaltung der Leistungsmerkmale von Regelventilen

GOST and SIL Certification

GOST- und SIL-Zulassung

Fisher Produkte entsprechen den Anforderungen gemäß GOST 15150-69 ohne zusätzliche kostspielige Begleitheizungen mit hohem Energieverbrauch, wodurch die Leistungsmerkmale der Ventile aufrechterhalten bleiben. Falls erforderlich, kann die gesamte Einheit gemäß der Norm IEC61508 für funktionale Sicherheit zertifiziert werden. Ihre Fisher Regelventile können ohne Risiko von beeinträchtigten Werkstoffeigenschaften gelagert werden.

video-media
Extreme Umgebungstemperaturen bis -60 °C (-76 °F)

Die Industrie verlagert Aktivitäten zunehmend in raue Umgebungen, wie sie beispielsweise in den arktischen Regionen im hohen Norden von Alaska, Kanada und Russland vorherrschen. Emerson bietet vollständig getestete Fisher Regelventilbaugruppen für den Einsatz unter Umgebungsbedingungen mit niedrigen Temperaturen bis zu -60 °C (-76 °F).