Leitungsabsperrung bei der Ausschussbearbeitung in Kugelmühlen
Maximieren Sie die Betriebszeit der Mühle und verringern Sie den Wasserverbrauch mit Absperrlösungen, die für die harten Anforderungen bei der Ausschussbearbeitung geeignet sind.
Produktivere Kugelmühlen mit zuverlässiger Handhabung von Ausschleusgut
Nach dem Mahlen in der Kugelmühle bleiben Erzfragmente zurück, die zu groß sind, um durch das Sieb in die nächste Phase zu gelangen. Diese Fragmente werden zusammen mit Fremdkörpern, die beschädigte Kugeln aus der Mühle enthalten können, zur Ausschleusleitung geleitet. Ventile, die diese Leitungen absperren, müssen eine leckagefreie Absperrung bieten, um wertvollen Wasserverlust zu verhindern, und gleichzeitig robust genug sein, um schweren Stoßschäden standzuhalten.
Informationsquellen zu Kugelmühlen-Ausschleusleitungen
Maximieren Sie die Betriebszeit Ihrer Mühle und senken Sie den Wasserverbrauch bei der Verarbeitung in Ihrer Mühle.
Verbessern Sie Ihre Produktionsleistung mit innovativen Weiterentwicklungen bei Messerschiebern
Optimieren Sie die Isolierung Ihrer Schlammausrüstung mit dem Clarkson KGA+ von Emerson
Einen Experten für Kugelmühle-Ausschleusleitungen konsultieren
Empfohlene Produkte für Kugelmühlen-Ausschleusleitungen
Die folgenden Produkte sind in der Lage, eine leckagefreie Absperrung von Kugelmühlen-Ausschleusleitungen zu gewährleisten. Sie sind außerdem so konstruiert, dass sie starken Stoßschäden standhalten und die Betriebszeit Ihrer Mühle verlängern.
Loading...
Loading...
Fallstudien zu Kugelmühlen-Ausschleusleitungen
Experten-Einblicke zu Kugelmühlen-Ausschleusleitungen
Häufig gestellte Fragen zum Ausschuss an Kugelmühlen
Ein Ventil an der Kugelmühlen-Auschleusleitung ist dafür verantwortlich, die Leitung zu abzusperren, während sich übergroße Erzfragmente nach dem Ausschleusen ansammeln. Dadurch kann die Mühle effizient weiterarbeiten und gleichzeitig ein ausreichender Wasserstand aufrechterhalten werden.
Ventile in diesem Einsatzbereich müssen hochabrasiven Schlämmen, häufigen Zyklen, der Gefahr des Verkantens und Schlagschäden durch große Fragmente und Fremdkörper wie beschädigte Kugeln standhalten. Sie müssen auch unter Hochdruckbedingungen dicht schließen und im Laufe der Zeit erheblichen Verschleiß aushalten.
Durch die Leckageabsperrung der Auschleusleitungen können diese Ventile eine gleichbleibende Mühlenleistung aufrechterhalten, ungeplante Ausfallzeiten reduzieren und Wasserverlust minimieren.
Die Absperrung ist für einen effizienten Betrieb der Kugelmühle, eine effektive Handhabung von ausgeschleustem Material für das Nachmahlen sowie für die Vermeidung des Verlustes von wertvollem Wasser unerlässlich.