BERGBAU

Absperren der Förderung eines Hydrozyklons

Verlängern Sie die Wartungsintervalle mit bewährten Messerschieberventilen zur Absperrung von abrasivem Schlammzufluss.

Hydrocyclone Feed Isolation

Leistungsstarke Hydrozyklone mit zuverlässiger Zuflussabsperrung

Hydrozyklone trennen und klassifizieren feine und grobe Materialien vor der Flotation. Feinstpartikel bzw. Partikel der rechten Größe werden zur Verarbeitung durch den oberen Teil des Hydrozyklons (Wirbel) geleitet, während schwerere Feststoffe über den Boden des Hydrozyklons (Apex) und zurück zum Nachmahlen oder direkt zu den Tailings ablassen. Durch Absperren des Hydrozyklon-Zuflusses kann das System Druck, Volumen und Trennung aufrechterhalten.

Informationsquellen zum Absperren des Hydrozyklon-Zuflusses

Häufig gestellte Fragen zur Absperrung des Hydrozyklon-Zuflusses

Absperrventile für den Hydrozyklon-Zufluss regeln den Schlammfluss zu einzelnen Leitschaufeln des Hydrozyklons innerhalb einer Gruppe. Dadurch kann die Kapazität des Clusters an den Schlammzufluss aus der Mühle angepasst werden, wodurch eine präzise Klassifizierung nach Partikelgröße für eine optimale Mineralientrennung gewährleistet wird.

Automatisierte Absperrventile bieten Vorteile wie eine verbesserte Regelung des Durchflusses von Schlamm, schnellere Ansprechzeiten auf Prozessänderungen und eine höhere Gesamteffizienz des Mineralverarbeitungsbetriebs.