BERGBAU

Leachate-Absperrung

Maximieren Sie die Verfügbarkeit Ihres Auslaugungsbetriebs mit unserer langlebigen Absperrventiltechnologie, die sich auch bei korrosiven Medien durch herausragende Leistung auszeichnet.

Mine Heap Leach Application Map

Sicherstellen des Umweltschutzes mit Absperrung korrosiver Medien

Bei der Lösemittelextraktion fließt kontinuierlich Auslaugungsflüssigkeit von den Auslaugungsflüssigkeitsauffangbecken zur Extraktionsanlage. An diesen Leitungen werden Absperrventile installiert, um die Laugungslösung, das Raffinat und/oder die gesättigte Lösung für Wartungszwecke abzusperren. Die Ventile müssen den korrosiven Medien widerstehen und bei Bedarf eine leckagefreie Absperrung ermöglichen, um die Sicherheit von Personal und Umwelt zu gewährleisten.

Ressourcen zur Absperrung von Auslaugungsflüssigkeiten

video-media
KTM™ Series EB1 Floating Ball Valve

Häufig gestellte Fragen zur Absperrung von Auslaugungsflüssigkeiten

Ein Absperrventil für Auslaugungsflüssigkeiten ist für die sichere Eindämmung und Verteilung von Auslaugungsflüssigkeiten über ein Netzwerk von Leitungen ausgelegt, um die Lösung gleichmäßig über die Auffangbecken zu verteilen. Der zuverlässige Betrieb der Ventile ist entscheidend, um die gewünschte Abdeckung der Auffangbecken für eine maximale Mineralgewinnung sicherzustellen.

Diese Ventile arbeiten unter extrem rauen Bedingungen, in denen sie korrosiven Medien standhalten müssen, eine Verstopfung durch Ablagerungen verhindern und an abgelegenen Standorten zuverlässig bei Bedarf arbeiten müssen.

Durch ein effektives Management von Auslaugungsflüssigkeiten tragen diese Ventile dazu bei, Umweltverunreinigungen zu verhindern, eine sichere Lagerung und Behandlung gefährlicher Flüssigkeiten zu ermöglichen und die Einhaltung von Umweltvorschriften zu unterstützen und so zu einem verantwortungsbewussteren und nachhaltigeren Betrieb beizutragen.

Das Absperren von Auslaugungsflüssigkeiten ist für den Schutz des Personals während des Betriebs und der Wartung unerlässlich und ermöglicht die Kontrolle über die Verteilung der Lösung über die Auffangbecken, was zu einer sichereren und zuverlässigeren Systemleistung beiträgt.