BERGBAU

Isolierung von Abraumrohren und Stutzen

Verlängern Sie Wartungsintervalle und stärken Sie den Umweltschutz mit Ventilen, die für einen störungsfreien Betrieb an abgelegenen Standorten konstruiert wurden.

Unit Map Pipe & Spigot

Maximieren Sie die Verfügbarkeit der Mühle mit zuverlässigem Tailingsmanagement

Mühlenabfälle oder Schlämme wirken abrasiv und verursachen starken Verschleiß an den Rohrleitungskomponenten, in denen solche Tailings gesammelt und zur Tailingshalde transportiert werden. Tailinganwendungen weisen häufig den höchsten Feststoffgehalt und das höchste Rohrleitungsvolumen auf. Es können hohe Drücke erforderlich sein. Die Leistung und die Lebensdauer des Absperrventils haben direkte Auswirkungen auf den Mühlendurchsatz und die Betriebskosten.

Ressourcen zur Absperrung von Tailingrohrleitungen und Zapfen

Häufig gestellte Fragen zur Absperrung von Rohrleitungen und Zapfen

Als Tailings werden die Materialien bezeichnet, die nach der Abscheidung der gewünschten wertvollen Fraktion von der unwirtschaftlichen Fraktion (Gangart) eines Erzes übrig bleiben. Als Tailings bezeichnet man die Nebenprodukte von Abbauverfahren, die im Bergbau zur Gewinnung von Metallen, Mineralien oder Kohle eingesetzt werden.

Als Zapfen bezeichnet man einen spezifischen Auslass, der bei der Verteilung von Tailings auf einer Tailinghalde verwendet wird. Dabei kann es sich um einen Haldendamm oder ein Sedimentbecken handeln. Die Hauptfunktion eines Zapfens besteht darin, den Tailingsschlamm auf kontrollierte Weise in den dafür vorgesehenen Bereich abzuleiten.

Die Auswahl der geeigneten Ventile für Tailingsrohrleitungen ist entscheidend für die optimale Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit spezifisch für Ihr Tailingsrohrleitungssystem.

Sie stellt sicher, dass Tailings auf kontrollierte, vorhersehbare Weise gehandhabt werden und die Risiken für Menschen, die Umgebung und Infrastruktur minimiert werden.