Absperrung von Dickschlammleitungen
Ermöglichen Sie die Handhabung scheuernder Schlämme mit hohem Feststoffgehalt, während Sie Abraum von aufbereitetem Wasser trennen.
Maximieren Sie die Wasserrückgewinnung mit zuverlässiger Absperrung des Rückflusses
Eindicker dienen dazu, verarbeitete Feststoffe zur Rückführung und Wiederaufbereitung oder zur Verteilung in Tailinghalden abzutrennen. Im Eindicker wird wertvolles Wasser aus dem Schlamm gewonnen, das an anderen Stellen des Bergbaubetriebs wiederverwendet werden kann. Die verbleibenden Feststoffe werden konzentriert, um einen effizienteren Transport zur Tailinghalde (TSF) zu ermöglichen.
Informationsquellen zum Absperren des Eindickerrückflusses
Webinar – Spezifikationen für Messerventile
Clarkson KS1 – Messerabsperrschieber für schwierige Einsatzbedingungen
Clarkson KGA+ – Messerabsperrschieber für schwere Schlämme
Wenden Sie sich an einen Experten für die Absperrung des Eindickerrückflusses
Empfohlene Produkte für die Absperrung des Eindickerrückflusses
Die folgenden Produkte sind in der Lage, eine leckagefreie Absperrung von Schlämmen mit hohem Feststoffgehalt zu bieten. Diese Ventile sind für den Einsatz in abrasiven Medien ausgelegt und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.
Loading...
Loading...
Loading...
Fallstudien zur Absperrung des Eindicker-Rückflusses
Experten-Einblicke zur Absperrung des Eindickerrückflusses
Häufig gestellte Fragen zum Absperren des Eindickerrückflusses
Ein Eindicker trennt Feststoffe von Flüssigkeiten im Schlamm und produziert so den sogenannten Rückfluss mit höherem Feststoffgehalt. Übrig bleibt Klarwasser. Dies ist ein entscheidender Schritt beim Tailingsmanagement, bei der Wasserrückgewinnung und bei der Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt. Kurz gesagt: Mit Eindickern laufen Betriebe sauberer, intelligenter und nachhaltiger.
Das Absperren des Eindickerrückflusses kann herausfordernd sein. Anlagenbetreiber sind mit stark abrasiven Medien mit hohem Feststoffgehalt und Sedimentablagerungen konfrontiert, die Ventile blockieren können. Hinzu kommt der hohe Druck in Pasten- und HDTT-Anwendungen.
Eindicker sind mehr als nur Prozessanlagen. Sie ermöglichen die Wasserrückgewinnung aus dem Schlamm und senken so den Frischwasserbedarf und helfen das Tailingsvolumen zu reduzieren und Lagerungs- und Umweltrisiken zu verringern.
Eine leckagefreie Absperrung des Eindickerrückflusses ist unerlässlich, um die Sicherheit während der Wartung, eine präzise Prozesssteuerung und die Vermeidung von Schäden an nachgeschalteten Anlagen bei Prozessstörungen zu gewährleisten.