SOLARENERGIE

Salzschmelze-Ventile

Erreichen Sie unübertroffene Zuverlässigkeit und thermischen Wirkungsgrad für Salzschmelze-Anwendungen bei der Solarstromerzeugung.

Fallback image

Wärmemanagement, Effizienz und Zuverlässigkeit

Die Technologie der Salzschmelze hat sich als innovative und effiziente Methode zur Speicherung und Übertragung von Wärmeenergie in Solarkraftwerken (CSP) entwickelt. Durch die Möglichkeit, Energie bei Temperaturen über 600 °C (1 112 °F) zu speichern, ermöglichen Flüssigsalzsysteme die Erzeugung von Strom in Solaranlagen auch dann, wenn die Sonne nicht scheint.

 

Die extremen Betriebsbedingungen von Salzschmelze mit hohen Temperaturen, korrosiven Eigenschaften und dem Risiko der Verfestigung stellen jedoch erhebliche Herausforderungen an die Ventilleistung dar. Herkömmliche Durchgangsventile leiden häufig unter Wärmeverlust, externen Leckagen und komplexen Isolierungsanforderungen, was zu einem erhöhten Wartungsaufwand und Energieverbrauch führt.

Fallback image

Überlegene Ventiltechnologie für Salzschmelze

Die Vanessa Salzschmelzventile der Serie 30.000 von Emerson wurden entwickelt, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Mit einem kompakten Gehäuse mit Schweißenden, das sich nahtlos in Rohrleitungssysteme einfügt, minimieren die Vanessa dreifach-exzentrischen Ventile die Wärmeableitung und eliminieren innere Hohlräume, die zur Verfestigung von Salzen führen können. Mit verstärkten externen Leckagebarrieren, Nullschraubenverbindungen und Materialien, die für ihre Hochtemperaturbeständigkeit ausgewählt wurden, gewährleisten diese Ventile einen sicheren, effizienten und zuverlässigen Betrieb im gesamten Salzschmelzkreislauf, von den Sammlertürmen über die Lagertanks bis hin zu Wärmetauschern.

Prozesse zur Solarstromerzeugung

Es gibt eine Reihe von Methoden, um Solarstrom in großem Maßstab zu erzeugen. Zwei der bekanntesten Methoden sind der zentrale Empfänger und die Parabolrinnen. Bei beiden Methoden wird Salzschmelze eingesetzt, um Wärmeenergie zu speichern und Wärme zu übertragen.

Videos for Molten Salt Valves

video-media
Vanessa™ Triple-Offset-Stellklappe – Übersicht

Häufig gestellte Fragen zu Ventilen für Salzschmelze

Salzschmelze wird bei extrem hohen Temperaturen von bis zu 600 °C (1 112 °F) betrieben und ist stark korrosiv. Wenn es nicht richtig verwaltet wird, kann es sich verfestigen, was zu Verstopfungen und Systemausfällen führen kann. Diese Bedingungen erfordern spezielle Ventilkonstruktionen, die Wärmeverlust verhindern, interne Hohlräume eliminieren und korrosionsbeständig sind.

Die Vanessa dreifach exzentrischen Absperrklappen der Vanessa Baureihe 30.000 von Emerson verfügen über ein kompaktes Gehäuse mit Schweißenden, das sich in die Rohrleitung integrieren lässt, um die Wärmeableitung zu minimieren. Die dreifach exzentrische Bauweise eliminiert Reibung, sorgt für Leckagefreiheit und verhindert das Erstarren von Salzen durch Entfernen interner Hohlräume und Reduzierung externer Leckagepfade.

Jawohl. In zentralen Sammlersystemen regeln und isolieren diese Ventile heiße und kalte Ströme von Salzschmelze über Tanks, Wärmetauscher und Pumpen. In Parabolrinnensystemen werden ähnliche Anwendungen bei niedrigeren Temperaturen (ca. 400 °C) unter Einsatz von Kohlenstoffstahlwerkstoffen eingesetzt.

Vanessa Ventile mit Salzschmelze verfügen über eine Thermiculite-Packung®, um der Oxidation zu widerstehen, O-Ringe aus Kalrez® für die Integrität der Abdichtung und eine Unterspannungspackung für zusätzlichen Schutz. Die ganzmetallische Abdichtung und die flanschlose Ausführung gewährleisten eine lange Lebensdauer, minimalen Wartungsaufwand und überragende Leistung unter extremen Bedingungen.