WASSERWIRTSCHAFT

Umkehrosmoseventile

Entwickelt für die rauen Bedingungen der Meerwasserentsalzung, um die Effizienz des Umkehrosmoseprozesses zu verbessern.

Top view The largest water desalination facility in the world, Hadera Israel

Warum Umkehrosmose Ihren Ventilen mehr abverlangt

Die Umkehrosmose (RO) hat sich zur führenden Technologie für die Meerwasserentsalzung entwickelt. Dieser Prozess ist für Produzenten, die nachhaltige Lösungen für die Frischwassergewinnung suchen, von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Regionen mit Wasserknappheit. Allerdings sind RO-Systeme sehr empfindlich gegenüber der Qualität der Vorbehandlung und arbeiten unter extremen Druckbedingungen von 15 bis 80 bar (220 bis 1160 psi), wodurch die Ventilleistung zu einem entscheidenden Faktor für die Anlageneffizienz wird.

 

Die korrosive Wirkung von Meerwasser und Sole in Verbindung mit einem hohen Salz- und Chlorgehalt schafft eine für herkömmliche Ventilkonstruktionen ungünstige Umgebung. Fouling, Ablagerungen und Druckschwankungen können zu vorzeitigem Verschleiß, kostspieligen Wartungsarbeiten und sogar zum vollständigen Ausfall des Membranstapels führen. Aus diesem Grund wurden die dreifach exzentrischen Prozessklappen der Serie 30.000 von Emerson speziell für diese Herausforderungen entwickelt. Mit ihrem metallischen Sitz, ihrer reibungsfreien Konstruktion und ihrem vorhersehbaren Drehmomentbedarf gewährleisten sie leckagefreie hohe Zuverlässigkeit und eine reibungslose Druckregelung, wodurch Ihre Membranen geschützt und die Betriebszeit maximiert werden.

Umkehrosmoseprozess

Fallback image

Videos zu Umkehrosmoseventilen

video-media
Vanessa™ Triple-Offset-Stellklappe – Übersicht