Harnstoff-Letdown-Applikations-Regelventillösungen

Blue Background with Urea Fertilizer in Chemical Plant
Übersicht

Verbesserte Zuverlässigkeit bei Harnstoffanwendungen

Harnstoff ist eine sehr wichtige Verbindung auf Stickstoffbasis, die durch Kombination von Ammoniak und Kohlendioxid bei erhöhten Temperaturen und Drücken hergestellt wird. Während der Harnstoffsyntheseprozess von Pflanze zu Pflanze variieren kann, sind die Prozessbedingungen im Allgemeinen ähnlich. Die Anwendung zur Steuerung des Harnstoff-Letdown-Füllstands sieht große Differenzdrücke vor und erfordert hoch konstruierte Regelventile aus hochlegiertem Stahl, die einer intensiven Korrosion standhalten können. Das Fisher™ EHU-Regelventil von Emerson verfügt über spezifische Merkmale, um eine lange Lebensdauer und schnelle Gebrauchsfähigkeit zu gewährleisten.