Fallback image
Product Image

Anderson Greenwood Absperrventile zum Einbau in Behälter zur Lagerung von Flüssigkeiten

Ausfallsichere Absperrventile in Schwenk-, Steck- und seitlich montierter Schwenkausführung für Lagerbehälter mit unterer oder seitlicher Entnahme

Hauptmerkmale

  • Ausfallsichere Absperrung, da das Ventil durch das Gewicht des Klappenblatts stets geschlossen wird, sofern es nicht durch die Betätigung offen gehalten wird.
  • Selbstdichtende Klappenblattausführungen bieten perfektes Schließen auch bei geringen Fehlausrichtungen.
  • Alle Edelstahl- und PTFE-beschichteten Drehpunktoberflächen sind uneingeschränkt für Tieftemperaturen geeignet.
  • Vermeidet schädigendes Zuladen am Tankboden durch Begrenzung der Kräfte der Öffnen- und Schließen-Betätigungen.
  • Zusätzliche Öffnungsseile ermöglichen bei Bedarf eine manuelle Betätigung.
  • Pilotventil mit Druckausgleich bildet eine Einheit mit dem Klappenblatt.