Fallback image
Product Image

Anderson Greenwood pilotgesteuerte Druckbegrenzungsventile Serie 90/9000

Maximieren Sie den Betriebsdruck und minimieren Sie Emissionen mit dem pilotgesteuerten Sicherheitsventil der Serie 90/9000 – einer leistungsstarken Alternative zu gewichtsbelasteten Sicherheitsventilen.

Hauptmerkmale

  • Durch Pilotsteuerung werden hohe Sitzkräfte in jeder Stellung bis zum Drucksollwert gehalten, um die Vermeidung von Produktionsverlusten zu unterstützen.
  • Zweipunktregelung erlaubt die volle Öffnung bei Drucksollwert, ermöglicht so höhere Einstellungen und Beseitigung von Problemen durch Einfrieren oder Festsitzen.
  • Wahlweise schnelle Zweipunktregelung und proportionales Regelverhalten der Pilotsteuerung je nach Prozessanforderung.
  • Umfangreiches Angebot an widerstandsfähigen Sitz- und Membranwerkstoffen ermöglicht den Einsatz in den meisten Bedingungen sowie langen wartungsfreien Betrieb.
  • Gegendruckausgleich ermöglicht den Anschluss an geschlossene Sammlersysteme ohne Ventilhubverlust oder Drucksollwertschwankungen.
  • Optionale externe Sensorik ermöglicht präzise Druckerfassung, ungeachtet der Druckverluste an der Eintrittsverrohrung.