Fallback image
Product Image

Anderson Greenwood Hochkapazitäts-Sicherheitsventil

Entwickelt zur Überdruckentlastung großer kryogener Lagervolumina; ermöglicht die erforderlichen Notentlastungskapazitäten zum Schutz vor kritischen Betriebsbedingungen.

Hauptmerkmale

  • Großer Messblenden-Öffnungsbereich reduziert die für die Sicherheitsfunktion benötigte Anzahl von Ventilen erheblich.
  • O-Ring-Sitz bietet blasendichte Absperrung bis 90 % Ansprechdruck.
  • Eine Kombination aus Spannungsverbindung und Federkraft hält das Ventil geschlossen, um eine positive Öffnung bei Ansprechdruck und blasendichte Absperrung beim Schließen zu liefern.
  • Vollständig offen bei Ansprechdruck, ohne erforderlichen Überdruck für Nennkapazität.
  • Flanschmontage ohne Dichtleiste, mit glatter Oberfläche.
  • Schließdruck beträgt 50 % des Ansprechdrucks.