Fallback image
Product Image

Anderson Greenwood Typ 84 Druckbegrenzungsventil

Das Druckbegrenzungsventil Anderson Greenwood™ Typ 84 zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Dichtheit aus und ist für Hochdruckgasanwendungen von bis zu 1500 barg (21.756 psig) geeignet. Es gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb von H2-Lagern und -Transporten, H2-Betankungsstationen und anderen Hochdruckgasanwendungen in verschiedenen Industrien.

Hauptmerkmale

  • Dank speziell ausgewählten Werkstoffen für Wasserstoffanwendungen geeignet
  • Zertifiziert nach ASME Section VIII & XIII, PED 2014/68/EU, ATEX 2014/34/EU und KGS
  • Konform mit API 527
  • Hervorragende Dichtigkeit des Sitzes, sicherer Betrieb bis 90 % des Sollwerts
  • Innovative Patronenkonstruktion für Spindel und Sitz sorgt für Reproduzierbarkeit und verbesserte Sitzdichtheit
  • Einfaches und robustes Design für zuverlässige Leistung