Fallback image
Product Image

Anderson Greenwood Sicherheitswechselventil

Eine zweistufige Sicherheitsarmatur, die eine sichere, effiziente Methode zum Umschalten eines aktiven Sicherheitsventils in einen Standby-Zustand bietet und dabei den Überdruckschutz des Systems aufrecht erhält

Hauptmerkmale

  • Liefert hohe Cv-Werte, dadurch weniger als drei Prozent Differenzdruck zum aktiven PRV-Eintritt und verringert damit schädliches Ventilflattern.
  • Einzelne Eindringung mit minimaler Tiefe in Behälter oder Rohr reduziert Kosten.
  • Reduziert durch vormontierte und kompakte Ausführung die Feldinstallationskosten und den Platzbedarf.
  • Bietet Prozessisolierung von Standby-PRV.
  • Ermöglicht PRV-Wartung ohne Prozessabschaltung.
  • Auslassventil unter jedem PRV entlüftet eingeschlossenen Prozess vor dem Ausbau zu Wartungszwecken effektiv und sicher.