Fallback image
Product Image

Baumann™ 83000 Eckregelventil für Sanitäranlagen

Das Baumann 83000 Sanitärregelventil eignet sich hervorragend für die Steuerung hochreiner Flüssigkeiten oder gasförmiger Medien. Durch einen Erweiterungsmechanismus mit niedriger Reibung, der aus einem Rollenlagergelenk besteht, ergibt sich eine hohe Positionierauflösung, die sich für den Direktbetrieb über I/P-Signalwandler im Fernbetrieb eignet.

Hauptmerkmale

  • Kompakte und leichte Bauweise reduziert die Kosten für den Einbau in die Rohrleitung.
  • Tri-Clamp-Anschlüsse in NPS 1/2 Standard, Anschweißanschlüsse optional.
  • Mediumberührte Innenteile elektropoliert auf 30 Ra Mikrozoll (20 Ra Mikrozoll optional) Oberflächengüte
  • Selbstentleerende Ausführung für Clean-in-Place(CIP)- und Sanitize-in-Place(SIP)-Verfahren
  • Verschlussmembran aus poliertem Edelstahl 316; Schnellanschluss-Oberteil erleichtert den Austausch der Verschlussmembran
  • Elastomer-Dichtringe erfüllen die Anforderungen der FDA und USP Klasse VI.